Parámetro | Unit | Entrada |
---|---|---|
Caudal requerido | l/min | |
Resistencia a la presión | kPa | |
Tensión de entrada eléctrica | V | |
Aplicación | - |
La calculadora es solo para la definición indicativa del rango. Para cálculos más detallados de todas las variables, contáctenos
Plataforma 12W-20W | Plataforma 30W-120W | Plataforma 130W-350W | Plataforma 400W – 2.5kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Motor | Motor DC sin escobillas radial monofásico | Motor DC sin escobillas radial trifásico | Flujo axial trifásico sin escobillas | Flujo axial trifásico sin escobillas | |
IP | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Estrategia de control | Comunicación (IO, PWM) | Comunicación (PWM, LIN) | Comunicación (PWM, LIN, CAN) | Comunicación (PWM, LIN, CAN) | |
Voltaje | Voltios | 12 | 12-24 | 12-48 | Up to 800 |
Caudales | l/min | <8 | <45 | <120 | <250 |
Masa | g | >220 | >790 | >1200 | >2500 |
Temperatura del refrigerante | ℃ | -40-120 | -40-120 | -40-120 | -40-120 |
Temperatura ambiente | ℃ | -40-135 | -40-135 | -40-135 | -40-135 |
Aplicaciones actuales | Refrigeración por turbocompresor / Refrigeración por aire acondicionado de vehículos eléctricos / Refrigeración por controles electrónicos híbridos | EGR y refrigeración por aire cargado híbrido / eléctrico, refrigeración de la batería del vehículo del hielo / refrigeración del motor del vehículo eléctrico | EGR y refrigeración por aire cargado híbrido / eléctrico, refrigeración de la batería del vehículo del hielo / refrigeración del motor del vehículo eléctrico / Centros de datos | EGR y refrigeración por aire cargado híbrido / eléctrico, refrigeración de la batería del vehículo del hielo / refrigeración del motor del vehículo eléctrico / Centros de datos | |
MÁS INFORMACIÓN | DETALLES DEL PRODUCTO | DETALLES DEL PRODUCTO | DETALLES DEL PRODUCTO | DETALLES DEL PRODUCTO |