Calculadora Air Flow

Calculadora Air Flow

Ésta calculadora en línea le permitirá obtener respuestas básicas a los problemas de flujos de aire usando mangueras Gates con compresores de aire. Las formulas usadas en esta calculadora están basadas en suposiciones y condiciones normales, por lo que debería ser usada únicamente como una guía. Definiciones de la Aplicación

Calculo de Presión de Flujo de Aire

Usar decimales

Nota: Campos marcados con * son obligatorios
Diámetro de Manguera(plg) *
El Diámetro de la Manguera debe ser mayor que cero y menor o igual a 16 ¡El campo es requerido!
Longitud de la Manguera(Metros): *
La Longitud de la Manguera debe ser mayor que cero ¡El campo es requerido!
Presión(PSI): * El Indicador de Presión debe ser mayor que cero ¡El campo es requerido!
Flujo(SLM): *
El Flujo debe ser mayor que cero ¡El campo es requerido!
{{error}}

Gates - Powering Progress

Resultados del Flujo de Aire
Diámetro de Manguera(plg): {{PressureLossData.HoseDiameter}}
Longitud de la Manguera(Metros): {{PressureLossData.HoseLength}}
Presión(PSI): {{PressureLossData.GaugePressure}}
Flujo(SLM): {{PressureLossData.Flow}}
Pressure Loss (psi.) {{PressureLossData.PressureLoss | number: 2}}

Pérdida de Presión (plg) Pérdida Total de Presión Caída de Presión de la manguera
{{pData.HoseId}} {{pData.TotalPsiLoss | number: 4}} {{pData.HosePressureDrop | number: 4}}